欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

角尺、水平仪的种类与优点

  • 2023.02.09 11:43:31
  • 米思米
  • 2910

 平尺

用于划线及平面度、平行度、真直度检查。

工字型

角尺、水平仪的种类与优点

精度的计算方法

角尺、水平仪的种类与优点

※L:公称寸法(长度)

优点

·         钣金、精加工等的划线用及检查用,以及用于平面度、平行度、真直度检查。

·         这是用于直线度、平行度测量以及应变检查的尺子。

·         也可用于放在底座上划线。

角尺、水平仪的种类与优点

 



精度的计算方法

I型宽幅

检查用
  可将水平仪放在上面。

角尺、水平仪的种类与优点

角尺、水平仪的种类与优点

※L:公称寸法(长度)

平型

划线用、检查用

角尺、水平仪的种类与优点

角尺、水平仪的种类与优点

※L:公称寸法(长度)

斜角型

划线用、检查用

角尺、水平仪的种类与优点

角尺、水平仪的种类与优点

※   L:公称寸法(长度)

【注意事项】
使用后请用棉纱等擦去污垢并涂上防锈油。
使用前请擦掉防锈油。

要点如下!


·     选型时请确认测量所需的精度(mm)。

·     请根据用途相应选择型号(类型)。

·     请确认尺寸(长×宽×厚)(mm)。

 

角尺、水平仪的种类与优点

 精密水平仪

用于调平机床、平台等,用于高精度测量。

方型

角尺、水平仪的种类与优点

平型
 
当平面处于水平状态时,气泡位于中央。

 

角尺、水平仪的种类与优点

 

 

优点

·         方型可用于平面、圆形物体以及垂直测量。

·         平型可用于平面、圆形物体找平及倾斜测量。
用于机床、底座等的安装真直度、平面度测量。

·         使用后请涂抹防锈油等,以避免生锈。

角尺、水平仪的种类与优点

关于水平仪灵敏度

·         关于灵敏度

灵敏度是指让气泡移动1个刻度所需的倾斜角度。
水平仪的灵敏度标注是以相对于底边1米的高度为基准。

角尺、水平仪的种类与优点

在上述倾斜角度下,灵敏度为0.02的水平仪上气泡会移动1个刻度。
换算为水平仪的尺寸则(灵敏度0.02)

例如,对于300的水平仪(灵敏度0.02)上气泡移动1个刻度,则说明水平仪的端到端(300毫米)之间存在6微米的高度差。从水平仪的一端延伸1米,则高度差为0.02毫米(20微米)。
  根据JIS规格的规定,水平仪的灵敏度包括  一类(0.02)  二类(0.05)    三类(0.1)三种。

角尺、水平仪的种类与优点 

 

要点如下!


·       请确认本体尺寸(mm)。

·       请确认灵敏度(mm)。

·       请确认等级(A级、B级)。

Ÿ  等级包括A级(检查室用)、B级(作业现场用)2种。

Ÿ  A级为JIS规格产品,带气泡长度调整功能。

角尺、水平仪的种类与优点

 

 角尺

用于测量直角精度,在划线作业中使用的量规。

带座角尺
用于测量是否是直角。

角尺、水平仪的种类与优点

平型角尺 完全角尺
利用内外直角进行加工、测量以及产品(材料)的直角检查。
用于测量是否是直角。

角尺、水平仪的种类与优点

法兰安装角尺
将法兰安装到管道上临时固定时,确认安装部位是否成直角。

角尺、水平仪的种类与优点

固定型角尺
对准外框的45°用于确认加工材料是否是直角。

角尺、水平仪的种类与优点

优点

·         适合用于较小物品的直角测量及尺寸测量。

·         用于各种加工的直角度测量、划线作业。

 

角尺(带座角尺)

角尺、水平仪的种类与优点

角尺(平型角尺)

角尺、水平仪的种类与优点

 

优点

·         使用面经过精密研磨加工。

·         可分为JIS 1级和2级,JIS 1级产品淬火硬度HS60°以上。

关于JIS 1级、2级

· JIS 1级产品:用于检查测量、所有产品的精度检查
 直角度 ±(10+L/20)μm
· JIS 2级产品:用于一般性作业
 直角度 ±(20+L/10)μmL=长(公称寸法)

 角尺(法兰型角尺)

角尺、水平仪的种类与优点

优点

·         用于法兰焊接后的精度确认。

·         根据法兰直径选择尺寸。

 角尺(固定型角尺)

角尺、水平仪的种类与优点

优点

·         单面左右可做45°的标记。

·         可同时进行45°、90°的确认。

 角尺(直角角尺)

角尺、水平仪的种类与优点

优点

·         带底座,可顶在材料上测量。带刻度,可进行长度测量。

【注意事项】
对本产品来说直角度非常重要,因此请注意不要让其掉落或受到撞击。

要点如下!


·     请确认尺寸(mm)。

·     请根据用途相应选择精度、类型(种类)。

 固定型角尺定规

用于确认45°以及在划线作业中使用的尺子。

角尺、水平仪的种类与优点

带底座,只需顶在材料上就能轻松划出45°线。

角尺、水平仪的种类与优点

可同时进行45°、90°的确认,可划线。

角尺、水平仪的种类与优点

关于其他划线

90°划线

角尺、水平仪的种类与优点

15mm划线

可利用中间的空窗画15mm宽的线作为边线。

角尺、水平仪的种类与优点

 

要点如下!


·     请确认材质。

o  铝

o  聚碳酸酯

o→不易损伤对象工件。

o  不锈钢
→耐久性、强度优秀。

·     请确认尺寸(全长×宽×厚)(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities